| Éléments |
526441 PVC du Système XFR – Collage au solvant pour siphon en P avec regard de nettoyage (femelle x femelle) |
526442 PVC du Système XFR – Collage au solvant pour siphon en P avec regard de nettoyage (femelle x femelle) |
||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | ||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | ||
| Hauteur | n.d. 2,06 in | n.d. 2,87 in | ||
| Longueur | n.d. 6,82 in | n.d. 9,25 in | ||
| Poids | n.d. 0,459 lb | n.d. 0,928 lb | ||
|
|
||||