Imprimer Retour
Un raccord femelle qui permet une transition facile entre les positions horizontale et verticale.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Sanitary Tee Side Inlet (left hand) H x H x H x H SI
Unité de mesure
Éléments Sanitary Tee Side Inlet (left hand) H x H x H x H SI
526395
PVC du Système XFR – Té sanitaire, entrée latérale (côté gauche) (femelle x femelle x femelle x femelle EL)
Sanitary Tee Side Inlet (left hand) H x H x H x H SI
526396
PVC du Système XFR – Té sanitaire, entrée latérale (côté gauche) (femelle x femelle x femelle x femelle EL)
Dimension 1 n.d. 3
Dimension 2 n.d. 3
Dimension 3 n.d. 3
Dimension 4 n.d. 1 1/2 n.d. 2
Hauteur n.d. 4,57 in n.d. 4,56 in
Longueur n.d. 7,880 in n.d. 7,950 in
Poids n.d. 1,506 lb n.d. 1,493 lb