| Éléments |
526999 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x mâle) |
526759 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x mâle) |
526760 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x mâle) |
526763 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x mâle) |
526764 PVC du Système XFR – Té sanitaire (mâle x mâle x mâle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 10 | n.d. 12 | n.d. 12 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 10 | n.d. 12 | n.d. 12 | |||||
| Dimension 3 | n.d. 8 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 8 | n.d. 10 | |||||
| Hauteur | n.d. 19,75 in | n.d. 21,50 in | n.d. 20,25 in | n.d. 23,25 in | n.d. 22,00 in | |||||
| Longueur | n.d. 26,000 in | n.d. 29,500 in | n.d. 36,000 in | n.d. 32,750 in | n.d. 35,000 in | |||||
| Poids | n.d. 26,936 lb | n.d. 28,453 lb | n.d. 41,855 lb | n.d. 36,539 lb | n.d. 42,920 lb | |||||
|
|
||||||||||