CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Transforme facilement votre tuyau en fonte à joint mécanique en système de tuyauterie en PVC du Système XFR.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
Éléments
Plastic MJ Spigot MJ Sp x H

Système XFR en PVC – Mâle à joint mécanique en plastique qui adapte un tuyau en fonte à joint mécanique au joint mécanique d’un tuyau DWV en plastique (mâle x femelle)

Plastic MJ Spigot MJ Sp x H

Système XFR en PVC – Mâle à joint mécanique en plastique qui adapte un tuyau en fonte à joint mécanique au joint mécanique d’un tuyau DWV en plastique (mâle x femelle)

Plastic MJ Spigot MJ Sp x H

Système XFR en PVC – Mâle à joint mécanique en plastique qui adapte un tuyau en fonte à joint mécanique au joint mécanique d’un tuyau DWV en plastique (mâle x femelle)
Dimension 1 n.d. 2 n.d. 3 n.d. 4
Dimension 2 n.d. 2 n.d. 3 n.d. 4
Poids n.d. 0,165 lb n.d. 0,408 lb n.d. 0,650 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top