CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Les manchons de réduction moulés AquaRise sont offerts pour les dimensions de 3/4 po x 1/2 po à 4 po x 3 po. Ils servent de raccords de réduction de raccord à tuyau dans les systèmes de tuyauterie AquaRise.
  • La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
Unité de mesure
Éléments
Bushing Reducing (Spigot x Socket)

Bague de réduction AquaRiseMD, 3/4 po x 1/2 po, mâle x femelle

Bushing Reducing (Spigot x Socket)

Bague de réduction AquaRiseMD, 1 po x 1/2 po, mâle x femelle

Bushing Reducing (Spigot x Socket)

Bague de réduction AquaRiseMD, 1 po x 3/4 po, mâle x femelle

Bushing Reducing (Spigot x Socket)

Bague de réduction AquaRiseMD, 1 1/4 po x 1/2 po, mâle x femelle

Bushing Reducing (Spigot x Socket)

Bague de réduction AquaRiseMD, 1 1/4 po x 3/4 po, mâle x femelle
Size 1 (in) n.d. 3/4 n.d. 1 n.d. 1 n.d. 1 1/4 n.d. 1 1/4
Size 2 (in) n.d. 1/2 n.d. 1/2 n.d. 3/4 n.d. 1/2 n.d. 3/4
Standards/Certifications n.d. CSA B137.6, ASTM F438, NSF 14 & 61 n.d. CSA B137.6, ASTM F438, NSF 14 & 61 n.d. CSA B137.6, ASTM F438, NSF 14 & 61 n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61
Longueur n.d. 1,05 in n.d. 1,21 in n.d. 1,25 in n.d. 1,59 in n.d. 1,59 in
Poids n.d. 0,035 lb n.d. 0,064 lb n.d. 0,068 lb n.d. 0,128 lb n.d. 0,126 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top