CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Crée un coude à 22,5º pour la canalisation de votre Système XFR, à l’aide de raccords femelles et mâles.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
Éléments
22-1/2º Elbow Sp x H

PVC du Système XFR – Coude à 22,5º (mâle x femelle)

22-1/2º Elbow Sp x H

PVC du Système XFR – Coude à 22,5º (mâle x femelle)

22-1/2º Elbow Sp x H

PVC du Système XFR – Coude à 22,5º (mâle x femelle)

22-1/2º Elbow Sp x H

PVC du Système XFR – Coude à 22,5º (mâle x femelle)

22-1/2º Elbow Sp x H

PVC du Système XFR – Coude à 22,5º (mâle x femelle)
Dimension 1 n.d. 6 n.d. 8 n.d. 10 n.d. 12 n.d. 14
Dimension 2 n.d. 6 n.d. 8 n.d. 10 n.d. 12 n.d. 14
Angle n.d. 22 1/2 º
Longueur du branchement n.d. 1,52 in n.d. 6,00 in n.d. 8,00 in n.d. 6,25 in n.d. 7,00 in
Longueur du branchement 2 n.d. 7,98 in n.d. 10,00 in n.d. 13,00 in n.d. 12,25 in n.d. 14,00 in
Poids n.d. 5,009 lb n.d. 9,506 lb n.d. 14,954 lb n.d. 20,626 lb n.d. 40,029 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top