CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Crée un coude à 60º pour la canalisation de votre Système XFR. Comprend des bouts femelles pour un branchement à des raccords ou à des tuyaux mâles.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
Éléments
60º Elbow H x H

PVC du Système XFR – Coude à 60º (femelle x femelle)

60º Elbow H x H

PVC du Système XFR – Coude à 60º (femelle x femelle)

60º Elbow H x H

PVC du Système XFR – Coude à 60º (femelle x femelle)

60º Elbow H x H

PVC du Système XFR – Coude à 60º (femelle x femelle)
Dimension 1 n.d. 1 1/2 n.d. 2 n.d. 3 n.d. 4
Dimension 2 n.d. 1 1/2 n.d. 2 n.d. 3 n.d. 4
Angle n.d. 60 º
Longueur du branchement n.d. 0,98 in n.d. 1,30 in n.d. 1,66 in n.d. 2,06 in
Longueur du branchement 2 n.d. 0,98 in n.d. 1,31 in n.d. 1,66 in n.d. 2,06 in
Poids n.d. 0,161 lb n.d. 0,258 lb n.d. 0,814 lb n.d. 1,433 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top