CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Les coudes mâles et femelles moulés à 90° AquaRise sont offerts dans des tailles de 1/2 po à 1 po et permettent des changements de direction dans les systèmes de tuyauterie AquaRise.
  • La température maximale de fonctionnement des produits Aquarise utilisés dans un réseau de distribution d’eau potable ne doit pas dépasser 160 °F.
Unité de mesure
Éléments
Elbow 90 Street (Socket x Spigot)

Coude AquaRiseMD, 1/2 po, femelle x mâle, 90°

Elbow 90 Street (Socket x Spigot)

Coude AquaRiseMD, 3/4 po, femelle x mâle, 90°

Elbow 90 Street (Socket x Spigot)

Coude AquaRiseMD, 1 po, femelle x mâle, 90°
Size (in) n.d. 1/2 n.d. 3/4 n.d. 1
Angle n.d. 90 º
Poids n.d. 0,045 lb n.d. 0,077 lb n.d. 0,112 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top