CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Changez la direction de votre tronçon de tuyauterie Xirtec PVCC de 90 degrés à l’aide d’une colle au solvant et de raccords filetés. Il est possible de raccorder ces coudes à 90 degrés à un tuyau ou à un raccord à visser mâle ainsi qu’à un tuyau ou un raccord mâle à l’extrémité opposée.
  • La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
  • La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
  • Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
  • Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Unité de mesure
Éléments
Elbow 90º (Socket  x FNPT)

Xirtec® CPVC Sch. 80 - Elbow 90º (Socket x FNPT)

Elbow 90º (Socket  x FNPT)

Xirtec® CPVC Sch. 80 - Elbow 90º (Socket x FNPT)

Elbow 90º (Socket  x FNPT)

Xirtec® CPVC Sch. 80 - Elbow 90º (Socket x FNPT)
Dimension 1 n.d. 1/2 n.d. 3/4 n.d. 1
Dimension 2 n.d. 1/2 n.d. 3/4 n.d. 1
Angle n.d. 90 º
Longueur du branchement n.d. 1,40 in n.d. 1,60 in n.d. 1,90 in
Poids n.d. 0,088 lb n.d. 0,137 lb n.d. 0,225 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top