CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Unité de mesure
Éléments
Image

W361P 1 1/2" FR-PVDF FLANGE PLENUMLINE

Image

W362P 2" FR-PVDF FLANGE PLENUMLINE

Image

W363P 3" FR-PVDF FLANGE PLENUMLINE

Image

W364P 4" FR-PVDF FLANGE PLENUMLINE
Type n.d.
Type de raccord n.d.
Size (in) n.d. 1 1/2 n.d. 2 n.d. 3 n.d. 4
Matériau n.d.
Schedule n.d.
Standards/Certifications n.d.
Diamètre de la bride n.d. 5,000 in n.d. 6,000 in n.d. 7,500 in n.d. 9,000 in
Diamètre du cercle de perçage n.d. 3.88 in n.d. 4.75 in n.d. 6 in n.d. 7.5 in
Diamètre de la bride n.d. 0,750 in
Nombre de trous n.d. 4 n.d. 4 n.d. 4 n.d. 8
Poids n.d. 2,150 lb n.d. 3,748 lb n.d. 4,469 lb n.d. 9,092 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top