CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Conçu spécialement pour accroître la capacité à la pression d’une bride en Xirtec PVCC à filetage IPS (Iron Pipe Size) de schedule 80. L’ensemble de bride à pression maximale Xirtec a une cote de pression égale à celle d’un tuyau en Xirtec PVCC de schedule 80.
  • La cote de pression est valide pour les raccordement à des brides métalliques à face plate solide ou à un deuxième ensemble de bride à pression maximale Xirtec.
  • Inscription à la NSF 14 et respect des exigences de la norme ASTM F1970.
  • Le joint d’étanchéité et la bride en Xirtec PVCC d’IPEX qui se trouvent dans cet ensemble respectent la norme ANSI/NSF 61.
Unité de mesure
Éléments
Full Pressure Flange Kit

Ensemble de bride à pression maximale en XirtecMD PVCC de schedule 80

Full Pressure Flange Kit

Ensemble de bride à pression maximale en XirtecMD PVCC de schedule 80

Full Pressure Flange Kit

Ensemble de bride à pression maximale en XirtecMD PVCC de schedule 80

Full Pressure Flange Kit

Ensemble de bride à pression maximale en XirtecMD PVCC de schedule 80
Type n.d. Ensemble de bride à pression maximale
Type de raccord n.d. Femelle
Size (in) n.d. 2 1/2 n.d. 3 n.d. 4 n.d. 6
Matériau n.d. PVCC Corzan
Schedule n.d. Schedule 80
Pression [max.] n.d. 420 psi n.d. 370 psi n.d. 320 psi n.d. 280 psi
Standards/Certifications n.d. ASTM F1970;NSF pw-G
Poids n.d. 5,917 lb n.d. 6,486 lb n.d. 9,945 lb n.d. 15,880 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top