CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
One-Piece Ball Valves are available in 1/2" through 1" sizes. These valves are lightweight and compact, yet robust. Ideal for high pressure systems or for applications that do not require a serviceable connection
Unité de mesure
Éléments
AquaRise One Piece Ball Valve (Soc x Soc)

½" AquaRise® Soc x Soc One-Piece Ball Valve

AquaRise One Piece Ball Valve (Soc x Soc)

¾" AquaRise® Soc x Soc One-Piece Ball Valve

AquaRise One Piece Ball Valve (Soc x Soc)

1" AquaRise® Soc x Soc One-Piece Ball Valve
Type n.d. Robinet à tournant sphérique monobloc
Connection Type n.d. Socket x Socket
Size n.d. 1/2 n.d. 3/4 n.d. 1
Material n.d. PVCC TempRiteMD
Cote de pression n.d. 150 psi @ 71°C (160°F) 400 psi @ 23°C (73°F)
Hauteur n.d. 2,00 in n.d. 2,41 in n.d. 2,80 in
Standards/Certifications n.d. ASTM F1970 NSF 14 NSF 372 NSF 61
Poids n.d. 0,280 lb n.d. 0,417 lb n.d. 0,597 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top