CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Relie deux canalisations secondaires à 45° femelles à une canalisation verticale du Système XFR à l’aide de techniques de collage au solvant.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
Éléments
45º Double Wye Sp x Sp x Sp x Sp

PVC du Système XFR – Raccord en Y double (mâle x mâle x mâle x mâle )

45º Double Wye Sp x Sp x Sp x Sp

PVC du Système XFR – Raccord en Y double (mâle x mâle x mâle x mâle )

45º Double Wye Sp x Sp x Sp x Sp

PVC du Système XFR – Raccord en Y double (mâle x mâle x mâle x mâle )

45º Double Wye Sp x Sp x Sp x Sp

PVC du Système XFR – Raccord en Y double (mâle x mâle x mâle x mâle )

45º Double Wye Sp x Sp x Sp x Sp

PVC du Système XFR – Raccord en Y double (mâle x mâle x mâle x mâle )
Dimension 1 n.d. 8 n.d. 10 n.d. 10 n.d. 12 n.d. 12
Dimension 2 n.d. 8 n.d. 10 n.d. 10 n.d. 12 n.d. 12
Dimension 3 n.d. 8 n.d. 8 n.d. 10 n.d. 8 n.d. 10
Dimension 4 n.d. 8 n.d. 8 n.d. 10 n.d. 8 n.d. 10
Longueur n.d. 30,000 in n.d. 31,000 in n.d. 36,000 in n.d. 33,000 in n.d. 35,750 in
Poids n.d. 28,259 lb n.d. 33,526 lb n.d. 51,548 lb n.d. 45,060 lb n.d. 54,408 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top