CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Xirtec PVC Pipe is designed to meet the temperature, pressure and size requirements of piping systems used in chemical processes and other industrial applications. They feature outstanding resistance to photodegradation, creep stress and immunity to oxidation, and are exceptionally suited for use with a wide range of acids, alcohols, salts and halogens. The perfect extended service, low maintenance alternative to common and exotic metal systems.
Unité de mesure
Éléments
Xirtec PVC Pipe

Systèmes de tuyauteries

Xirtec PVC Pipe

Systèmes de tuyauteries

Xirtec PVC Pipe

Systèmes de tuyauteries

Xirtec PVC Pipe

Systèmes de tuyauteries

Xirtec PVC Pipe

Systèmes de tuyauteries
Type n.d. Bell End
Size (in) n.d. 1/2 n.d. 3/4 n.d. 1 n.d. 1 1/4 n.d. 1 1/2
Longueur n.d. 10 ft
Matériau n.d. PVC
Schedule du tuyau n.d. 40
Standards/Certifications n.d. CSA B137.3;CAN/ULC S102.2;ASTM D1785;NSF 14;UPC/IPC;NSF pw-G n.d. ASTM D1785;CSA B137.3;NSF pw-G;CAN/ULC S102.2;UPC/IPC n.d. ASTM D1785;CSA B137.3;NSF pw-G;CAN/ULC S102.2;UPC/IPC n.d. CSA B137.3;CAN/ULC S102.2;ASTM D1785;NSF 14;UPC/IPC;NSF pw-G;ASTM D2665;NSF dwv n.d. CSA B137.3;CAN/ULC S102.2;ASTM D1785;NSF 14;UPC/IPC;NSF pw-G;ASTM D2665;NSF dwv
Weight Per Foot n.d. 0,074 lb/ft n.d. 0,097 lb/ft n.d. 0,144 lb/ft n.d. 0,196 lb/ft n.d. 0,233 lb/ft

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top