CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
2 1/2"x1" Xirtec PVC Schedule 80 Reducer Bushing Flushstyle Spig x FNPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Bague de réduction

Type de raccord

n.d. Mâle – FNPT

Size 1 (in)

n.d. 2 1/2

Size 2 (in)

n.d. 1

Matériau

n.d. PVC

Schedule

n.d. Schedule 80

Standards/Certifications

n.d. Marine Type Approval;ASTM D2467;NSF pw-G

Poids

n.d. 0,441 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top