CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
8" System XFR PVC Line Cleanout with H x H x Gasket Plug
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Regard de nettoyage de conduite avec bouchon

Type de raccord

n.d. Femelle – Bouchon à joint d’étanchéité

Dimension 1

n.d. 8

Size 2 (in)

n.d. 8

Dimension 3

n.d. 8

Matériau

n.d. PVC

Schedule

n.d. Schedule 40

Normes ou certifications

n.d. CAN/ULC S102.2

Poids

n.d. 22,264 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top