CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
Adapter - 3/4’’ IPS Spigot to 3/4’’ CTS Spigot

Provides a transition between AquaRise IPS and CPVC CTS dimensions in a hot and cold water piping system. This transition adapter offers a low-cost, permanent joint alternative to the existing threaded brass adapter.
  • Maximum operating temperature of Aquarise used in Potable Water Piping System shall not exceed 160˚F.
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Adaptateur CTS

Size (in)

n.d. 3/4
Matériau1 n.d. PVCC TempRiteMD

Type de raccord

n.d. Femelle IPS AquaRise x mâle CTS

Cote de pression

n.d. 150 psi at 160°F 400 psi at 73°F

Standards/Certifications

n.d. ASTM F438 CSA B137.6 NSF 61

Poids

n.d. 0,037 lb
  • 1 TempRiteMD est une marque déposée de Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top