CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
8"x45D Xirtec PVC Schedule 40, Grey Elbow Soc x Soc
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Coude

Type de raccord

n.d. Femelle

Size (in)

n.d. 8

Matériau

n.d. PVC

Schedule

n.d. Schedule 40

Angle

n.d. 45 º

Standards/Certifications

n.d. ASTM D2466;NSF pw-G

Poids

n.d. 7,178 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top