CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
4" Enfield Electrofusion 1/8 Bend EJ x Sp
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Coude

Size 1 (in)

n.d. 4

Size 2 (in)

n.d. 4

Standards/Certifications

n.d. PMG-1274;ASTM F1412;CSA B181.3;NSF 14;UPC;Product Approval

Poids

n.d. 1,190 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top