CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
2"x1-1/2" Enfield Electrofusion Reducing Sanitary Tee EJ
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Té

Size 1 (in)

n.d. 2

Size 2 (in)

n.d. 2

Size 3 (in)

n.d. 1 1/2

Standards/Certifications

n.d. ASTM F1412; CSA B181.3; UPC; UPC/IPC

Poids

n.d. 0,494 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top