CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
AquaRise Threaded Adapter fittings are available in 1/2" to 2" sizes, and provide a transition from AquaRise to metallic threaded components such as valves, pumps or alternative materials. The high grade metallic alloy provides resistance to dezincification and stress cracking caused by corrosive water chemistry.
  • Maximum operating temperature of Aquarise used in Potable Water Piping System shall not exceed 160˚F.
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Adaptateur à filetage mâle

Size (in)

n.d. 3/4
Matériau1 n.d. Femelle – PVCC TempRiteMD Filetage – Alliage de bronze C90300 résistant à la dézincification

Type de raccord

n.d. Mâle AquaRise x MNPT bronze

Cote de pression

n.d. 150 psi at 160°F 400 psi at 73°F

Standards/Certifications

n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F438 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1

Poids

n.d. 0,359 lb
  • 1 TempRiteMD est une marque déposée de Lubrizol Advanced Materials, Inc.

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top