CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
CPVC Threaded Adapter fittings are available in 1/2" to 2" sizes, and provide a transition from CPVC to metallic threaded components such as valves, pumps or alternative materials. The high grade metallic alloy provides resistance to dezincification and stress cracking caused by corrosive water chemistry.
Unité de mesure

Type

n.d. Adaptateur à filetage mâle

Type de raccord

n.d. Femelle PVCC x FNPT bronze

Dimension

n.d. 2

Matériau

n.d. Femelle – PVCC TempRiteMD Filetage – Alliage de bronze C90300 résistant à la dézincification

Cote de pression

n.d. 150 psi at 160°F 400 psi at 73°F

Normes ou certifications

n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F439 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1

Poids

n.d. 1,407 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top