CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
3"x10' Xirtec PVC Schedule 40, Grey Pipe - Solvent Bell End
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Solvent Bell End

Size (in)

n.d. 3

Matériau

n.d. PVC

Schedule du tuyau

n.d. 40

Standards/Certifications

n.d. CSA B137.3;CAN/ULC S102.2;ASTM D1785;NSF 14;UPC/IPC;NSF pw-G;ASTM D2665;NSF dwv

Weight Per Foot

n.d. 0,655 lb/ft

Dimensions

Longueur

n.d. 10 ft

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top