CAD/BIM catalogue

CAD (0) ▾
  • Le panier est vide
1 1/2"x10' Xirtec PVC Schedule 40, White Pipe - Plain End
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Plain End

Size (in)

n.d. 1 1/2

Matériau

n.d. PVC

Schedule du tuyau

n.d. 40

Standards/Certifications

n.d. ASTM D1785;ASTM D2665;CSA B137.3;NSF dwv;NSF pw-G;CAN/ULC S102.2;UPC/IPC

Weight Per Foot

n.d. 0,233 lb/ft

Dimensions

Longueur

n.d. 10 ft

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top