CAD (0)
▾
Regard de nettoyage de bouchon avec joint d’étanchéité, MPT
Regards de nettoyage
Ce bouchon possède un filetage mâle à joint d’étanchéité permettant d’accéder au système de tuyauterie à des fins d’inspection et de nettoyage.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526401 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de bouchon avec joint d’étanchéité, MPT |
526402 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de bouchon avec joint d’étanchéité, MPT |
526403 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de bouchon avec joint d’étanchéité, MPT |
526404 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de bouchon avec joint d’étanchéité, MPT |
526405 PVC du Système XFR – Regard de nettoyage de bouchon avec joint d’étanchéité, MPT |
|||||
| Dimension | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Longueur | n.d. 1,417 in | n.d. 1,459 in | n.d. 1,569 in | n.d. 1,616 in | n.d. 2,127 in | |||||
| Poids | n.d. 0,088 lb | n.d. 0,119 lb | n.d. 0,265 lb | n.d. 0,397 lb | n.d. 0,928 lb | |||||
|
|
||||||||||