CAD (0)
▾
Manchon d’augmentation, femelle x femelle
Manchons
Relie deux pièces de tuyau du Système XFR de dimensions différentes à l’aide de raccords femelles et de techniques de collage au solvant.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526362 PVC du Système XFR – Manchon de réduction (femelle x femelle) |
526363 PVC du Système XFR – Manchon de réduction (femelle x femelle) |
526364 PVC du Système XFR – Manchon de réduction (femelle x femelle) |
526365 PVC du Système XFR – Manchon de réduction (femelle x femelle) |
526366 PVC du Système XFR – Manchon de réduction (femelle x femelle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 4 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 2 | n.d. 3 | |||||
| Poids | n.d. 0,126 lb | n.d. 0,403 lb | n.d. 0,384 lb | n.d. 0,668 lb | n.d. 0,791 lb | |||||
|
|
||||||||||