CAD (0)
▾
Coude à 11,25º, femelle x femelle
Coudes
Crée un coude à 11,25º pour la canalisation de votre Système XFR, à l’aide de bouts femelles pour un branchement à des raccords ou à des tuyaux mâles.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526671 PVC du Système XFR – Coude à 11,25º (femelle x femelle) |
526672 PVC du Système XFR – Coude à 11,25º (femelle x femelle) |
526673 PVC du Système XFR – Coude à 11,25º (femelle x femelle) |
526674 PVC du Système XFR – Coude à 11,25º (femelle x femelle) |
||||
| Dimension 1 | n.d. 6 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 12 | ||||
| Dimension 2 | n.d. 6 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 12 | ||||
| Angle | n.d. 11.25 º | |||||||
| Longueur du branchement | n.d. 3,50 in | n.d. 5,00 in | n.d. 4,75 in | n.d. 5,21 in | ||||
| Longueur du branchement 2 | n.d. 3,50 in | n.d. 5,00 in | n.d. 4,75 in | n.d. 5,21 in | ||||
| Poids | n.d. 5,688 lb | n.d. 9,506 lb | n.d. 14,954 lb | n.d. 20,626 lb | ||||
|
|
||||||||