CAD (0)
▾
Coude à 22,5º, femelle x femelle
Coudes
Crée un coude à 22,5º pour la canalisation de votre Système XFR, à l’aide de bouts femelles pour un branchement à des raccords ou à des tuyaux mâles.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526251 PVC du Système XFR – Coude à 22,º (femelle x femelle) |
526252 PVC du Système XFR – Coude à 22,º (femelle x femelle) |
526253 PVC du Système XFR – Coude à 22,º (femelle x femelle) |
526254 PVC du Système XFR – Coude à 22,º (femelle x femelle) |
526255 PVC du Système XFR – Coude à 22,º (femelle x femelle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | |||||
| Angle | n.d. 22 1/2 º | |||||||||
| Longueur du branchement | n.d. 0,30 in | n.d. 0,63 in | n.d. 0,80 in | n.d. 1,01 in | n.d. 1,46 in | |||||
| Longueur du branchement 2 | n.d. 0,28 in | n.d. 0,63 in | n.d. 0,84 in | n.d. 1,00 in | n.d. 1,46 in | |||||
| Poids | n.d. 0,110 lb | n.d. 0,187 lb | n.d. 0,653 lb | n.d. 1,107 lb | n.d. 3,113 lb | |||||
|
|
||||||||||