CAD (0)
▾
Coude à 22,5º, mâle x mâle
Coudes
Crée un coude à 22,5º pour la canalisation de votre Système XFR, à l’aide d’extrémités mâles pour un branchement à des raccords ou à des tuyaux femelles.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526972 PVC du Système XFR – Coude à 22,5º (mâle x mâle) |
526973 PVC du Système XFR – Coude à 22,5º (mâle x mâle) |
526908 PVC du Système XFR – Coude à 22,5º (mâle x mâle) |
|||
| Dimension 1 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 12 | |||
| Dimension 2 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 12 | |||
| Angle | n.d. 22 1/2 º | |||||
| Longueur du branchement | n.d. 9,84 in | n.d. 10,40 in | n.d. 12,25 in | |||
| Longueur du branchement 2 | n.d. 9,75 in | n.d. 10,33 in | n.d. 12,25 in | |||
| Poids | n.d. 7,968 lb | n.d. 16,081 lb | n.d. 24,454 lb | |||
|
|
||||||
