CAD (0)
▾
Coude à 45° – mâle à petit rayon x mâle
Coudes
Crée un changement serré à 45° dans la canalisation de votre Système XFR, là où l’espace est problématique. Comprend des extrémités mâles pour un branchement à des raccords ou à des tuyaux femelles.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526971 PVC du Système XFR – Cou de à 45° (mâle x mâle) |
526770 PVC du Système XFR – Cou de à 45° (mâle x mâle) |
526771 PVC du Système XFR – Cou de à 45° (mâle x mâle) |
|||
| Dimension 1 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 12 | |||
| Dimension 2 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 12 | |||
| Angle | n.d. 45 º | |||||
| Longueur du branchement | n.d. 8,96 in | n.d. 9,83 in | n.d. 11,44 in | |||
| Longueur du branchement 2 | n.d. 8,96 in | n.d. 9,83 in | n.d. 11,44 in | |||
| Poids | n.d. 8,539 lb | n.d. 16,081 lb | n.d. 25,516 lb | |||
|
|
||||||
