CAD (0)
▾
Adaptateur mâle en Xirtec PVCC (femelle x MNPT laiton)
Raccords et accessoires pour l’eau
Les raccords adaptateurs filetés en PVCC sont offerts pour des dimensions de 1/2 po à 2 po. Ils permettent la transition de composants en PVCC vers des composants à filetage métalliques, comme des robinets, des pompes ou d’autres pièces. L’alliage métallique de haute qualité résiste à la dézincification et à la fissuration sous contrainte du fait des propriétés chimiques corrosives de l’eau.
Unité de mesure
| Éléments |
359811 Adaptateur à filetage mâle en PVCC, 1/2 po, femelle x MNPT bronze |
359812 Adaptateur à filetage mâle en PVCC, 3/4 po, femelle x MNPT bronze |
359813 Adaptateur à filetage mâle en PVCC, 1 po, femelle x MNPT bronze |
359814 Adaptateur à filetage mâle en PVCC, 1 1/4 po, femelle x MNPT bronze |
359815 Adaptateur à filetage mâle en PVCC, 1 1/2 po, femelle x MNPT bronze |
|||||
| Type | n.d. Adaptateur à filetage mâle | |||||||||
| Type de raccord | n.d. Femelle PVCC x FNPT bronze | |||||||||
| Dimension | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Matériau | n.d. Femelle – PVCC TempRiteMD Filetage – Alliage de bronze C90300 résistant à la dézincification | |||||||||
| Cote de pression | n.d. 150 psi at 160°F 400 psi at 73°F | |||||||||
| Normes | n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F438 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F438 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F438 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F439 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | n.d. CSA B137.6, ASTM F1970, NSF 14 & 61 Socket dimensions conform to ASTM F439 Thread dimensions conform to ASME B1.20.1 | |||||
| Poids | n.d. 0,196 lb | n.d. 0,384 lb | n.d. 0,487 lb | n.d. 0,902 lb | n.d. 1,065 lb | |||||
|
|
||||||||||