CAD (0)
▾
Té sanitaire double, femelle x femelle x femelle x femelle
Tés sanitaires
Un raccord femelle qui permet une transition facile entre les positions horizontale et verticale.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526542 PVC du Système XFR – Té sanitaire double (femelle x femelle x femelle x femelle) |
526543 PVC du Système XFR – Té sanitaire double (femelle x femelle x femelle x femelle) |
526547 PVC du Système XFR – Té sanitaire double (femelle x femelle x femelle x femelle) |
526538 PVC du Système XFR – Té sanitaire double (femelle x femelle x femelle x femelle) |
526539 PVC du Système XFR – Té sanitaire double (femelle x femelle x femelle x femelle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 3 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 3 | |||||
| Dimension 3 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | |||||
| Dimension 4 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 1 1/2 | n.d. 2 | |||||
| Longueur | n.d. 4,150 in | n.d. 5,190 in | n.d. 4,820 in | n.d. 5,760 in | n.d. 6,300 in | |||||
| Longueur du branchement | n.d. 2,86 in | n.d. 3,66 in | n.d. 3,22 in | n.d. 2,76 in | n.d. 3,28 in | |||||
| Longueur du branchement 2 | n.d. 1,91 in | n.d. 2,30 in | n.d. 2,18 in | n.d. 1,77 in | n.d. 2,11 in | |||||
| Longueur du branchement 3 | n.d. 1.73 in | n.d. 2.31 in | n.d. 2.08 in | n.d. 2.56 in | n.d. 2.86 in | |||||
| Poids | n.d. 0,375 lb | n.d. 0,578 lb | n.d. 0,567 lb | n.d. 0,948 lb | n.d. 1,113 lb | |||||
|
|
||||||||||