CAD (0)
▾
Raccord en Y, mâle x mâle x femelle
Raccords en Y
Relie une canalisation secondaire à 45° mâle à une canalisation verticale du Système XFR à l’aide de techniques de collage au solvant.
- Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
- Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
- La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
- Débits améliorés.
- Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Unité de mesure
| Éléments |
526985 PVC du Système XFR – Raccord en Y (mâle x mâle x femelle) |
526986 PVC du Système XFR – Raccord en Y (mâle x mâle x femelle) |
526988 PVC du Système XFR – Raccord en Y (mâle x mâle x femelle) |
526989 PVC du Système XFR – Raccord en Y (mâle x mâle x femelle) |
526992 PVC du Système XFR – Raccord en Y (mâle x mâle x femelle) |
|||||
| Dimension 1 | n.d. 8 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 10 | n.d. 12 | |||||
| Dimension 2 | n.d. 8 | n.d. 8 | n.d. 10 | n.d. 10 | n.d. 12 | |||||
| Dimension 3 | n.d. 4 | n.d. 6 | n.d. 4 | n.d. 6 | n.d. 4 | |||||
| Longueur | n.d. 23,190 in | n.d. 27,000 in | n.d. 23,750 in | n.d. 26,750 in | n.d. 26,370 in | |||||
| Poids | n.d. 13,536 lb | n.d. 18,715 lb | n.d. 19,839 lb | n.d. 29,174 lb | n.d. 28,731 lb | |||||
|
|
||||||||||
