| Éléments |
526522 Système XFR en PVC – Mâle à joint mécanique en plastique qui adapte un tuyau en fonte à joint mécanique au joint mécanique d’un tuyau DWV en plastique (mâle x femelle) |
526523 Système XFR en PVC – Mâle à joint mécanique en plastique qui adapte un tuyau en fonte à joint mécanique au joint mécanique d’un tuyau DWV en plastique (mâle x femelle) |
526524 Système XFR en PVC – Mâle à joint mécanique en plastique qui adapte un tuyau en fonte à joint mécanique au joint mécanique d’un tuyau DWV en plastique (mâle x femelle) |
|||
| Dimension 1 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | |||
| Dimension 2 | n.d. 2 | n.d. 3 | n.d. 4 | |||
| Poids | n.d. 0,165 lb | n.d. 0,408 lb | n.d. 0,650 lb | |||
|
|
||||||