Imprimer Retour
Réduisez la taille de votre système de tuyauterie Xirtec en PVCC à l’aide de cette bague de réduction à affleurement, avec un raccord de type mâle à femelle.
  • La température maximale en service est jusqu’à 200 °F (93 °C) sous pression, avec exposition occasionnelle à de l’eau bouillante (212 °F, 100 °C).
  • La contrainte admissible du PVCC est de 2 000 lb/po² à 73 °F (23 °C).
  • Les matériaux de tuyauterie Xirtec exigent moins de la moitié de l’énergie requise pour produire des matériaux en acier au carbone ou en alliage d’acier aux dimensions équivalentes.
  • Le Xirtec PVCC dure des années sans entretien. Les surfaces intérieures et extérieures de nos matériaux résistent à la rouille, aux piqûres, à l’écaillage et à la corrosion.
Bushing Reducing (Spigot x Socket)
Unité de mesure
Éléments Bushing Reducing (Spigot x Socket)
059375
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bague de réduction (mâle x femelle)
Bushing Reducing (Spigot x Socket)
059376
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bague de réduction (mâle x femelle)
Bushing Reducing (Spigot x Socket)
059377
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bague de réduction (mâle x femelle)
Bushing Reducing (Spigot x Socket)
059378
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bague de réduction (mâle x femelle)
Bushing Reducing (Spigot x Socket)
059379
XirtecMD PVCC de schedule 80 – Bague de réduction (mâle x femelle)
Dimension 1 n.d. 3/4 n.d. 1 n.d. 1 n.d. 1 1/4 n.d. 1 1/4
Dimension 2 n.d. 1/2 n.d. 1/2 n.d. 3/4 n.d. 1/2 n.d. 3/4
Poids n.d. 0,035 lb n.d. 0,079 lb n.d. 0,071 lb n.d. 0,150 lb n.d. 0,148 lb