| Éléments |
526573 PVC du Système XFR – Raccord coulissant monobloc en plastique pour bride de sol |
526584 PVC du Système XFR – Raccord coulissant monobloc en plastique pour bride de sol |
||
| Dimension 1 | n.d. 4 | |||
| Diamètre de la bride | n.d. 7,100 in | n.d. 7,060 in | ||
| Diamètre de la bride | n.d. 0,430 in | n.d. 0,400 in | ||
| Poids | n.d. 0,697 lb | n.d. 0,778 lb | ||
|
|
||||