| Éléments |
059520 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (femelle x femelle) |
059521 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (femelle x femelle) |
059522 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (femelle x femelle) |
059523 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (femelle x femelle) |
059524 XirtecMD PVCC de schedule 80 – Union Viton (femelle x femelle) |
|||||
| Type | n.d. Union | |||||||||
| Dimension | n.d. 1/2 | n.d. 3/4 | n.d. 1 | n.d. 1 1/4 | n.d. 1 1/2 | |||||
| Poids | n.d. 0,148 lb | n.d. 0,216 lb | n.d. 0,344 lb | n.d. 0,888 lb | n.d. 1,378 lb | |||||
|
|
||||||||||