Imprimer Retour
Relie deux pièces de tuyau du Système XFR de mêmes dimensions à l’aide de raccords femelles et de techniques de collage au solvant.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Coupling H x H
Unité de mesure
1 

No d’article

Dimension 1

Dimension 2

BIM

526351 n.d. 1 1/2 n.d. 1 1/2 n.d. Revit Icon (for items table)
526352 n.d. 2 n.d. 2 n.d. Revit Icon (for items table)
526353 n.d. 3 n.d. 3 n.d. Revit Icon (for items table)
526354 n.d. 4 n.d. 4 n.d. Revit Icon (for items table)
526356 n.d. 6 n.d. 6 n.d. Revit Icon (for items table)
526358 n.d. 8 n.d. 8 n.d. Revit Icon (for items table)
526359 n.d. 10 n.d. 10 n.d. Revit Icon (for items table)
526360 n.d. 12 n.d. 12 n.d. Revit Icon (for items table)
526361 n.d. 14 n.d. 14 n.d. Revit Icon (for items table)
526367 n.d. 16 n.d. 16 n.d. Revit Icon (for items table)
526368 n.d. 18 n.d. 18 n.d. Revit Icon (for items table)
Unité de mesure
1