Imprimer Retour
Le raccord en Y pour lave-vaisselle est utilisé sous un évier afin de permettre aux eaux usées d’un lave-vaisselle de s’écouler dans le tuyau d’évacuation et de se diriger vers un drain de plancher pour empêcher l’assèchement du siphon en P.
  • Lors de la mise à l’essai selon la norme CAN/ULC S102.2, le Système XFR a obtenu une valeur de propagation de la flamme inférieure à 25 et un indice de dégagement des fumées inférieur à 50.
  • Respecte les codes du bâtiment national et provinciaux pour les immeubles de grande hauteur, les plénums, la construction incombustible et la pénétration dans une paroi coupe-feu.
  • La résistance élevée au choc par temps froid dépasse les exigences de la CSA.
  • Débits améliorés.
  • Une faible conductivité thermique peut réduire ou éliminer le besoin d’isolation.
Dishwasher Wye H x H x Hose Barb
Unité de mesure
1 

No d’article

Dimension 1

Dimension 2

Dimension 3

BIM

526495 n.d. 1 1/2 n.d. 1 1/2 n.d. 1/2 n.d. Revit Icon (for items table)
Unité de mesure
1