CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 5 du 5 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Longueur

Width

Height

n.d. 1 1/2 in. Size Cleanout Adapter (SPG x FPT) n.d. 1,54 in n.d. 2.312 in n.d. 2.31 in
n.d. 2 in. Size Cleanout Adapter (SPG x FPT) n.d. 1,60 in n.d. 2.809 in n.d. 2.807 in
n.d. 3 in. Size Cleanout Adapter (SPG x FPT) n.d. 2,64 in n.d. 4.1 in n.d. 4.097 in
n.d. 4 in. Size Cleanout Adapter (SPG x FPT) n.d. 2,94 in n.d. 5.145 in n.d. 5.146 in
n.d. 6 in. Size Cleanout Adapter (SPG x FPT) n.d. 4,48 in n.d. 7.394 in n.d. 7.39 in
1 - 5 du 5 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top