CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 7 du 7 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Longueur

Width

Height

n.d. 1 1/2 x 1 1/4 in. Size Flush Bushing (SPG x H) n.d. 0,89 in n.d. 2.238 in n.d. 2.235 in
n.d. 2 x 1 1/2 in. Size Flush Bushing (SPG x H) n.d. 0,85 in n.d. 2.387 in n.d. 2.385 in
n.d. 3 x 1 1/2 in. Size Flush Bushing (SPG x H) n.d. 1,81 in n.d. 4.24 in n.d. 4.001 in
n.d. 3 x 2 in. Size Flush Bushing (SPG x H) n.d. 1,71 in n.d. 3.935 in n.d. 3.935 in
n.d. 4 x 2 in. Size Flush Bushing (SPG x H) n.d. 1,93 in n.d. 4.69 in n.d. 4.69 in
n.d. 4 x 3 in. Size Flush Bushing (SPG x H) n.d. 2,03 in n.d. 5.018 in n.d. 5.018 in
n.d. 6 x 4 in. Size Flush Bushing (SPG x H) n.d. 3,36 in n.d. 7.258 in n.d. 7.258 in
1 - 7 du 7 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top