CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 5 du 5 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Length

Width

Height

n.d. 1 1/2 in. Size Cleanout Plug (MPT) n.d. 1.36 in n.d. 1.883 in n.d. 1.881 in
n.d. 2 in. Size Cleanout Plug (MPT) n.d. 1.354 in n.d. 2.357 in n.d. 2.356 in
n.d. 3 in. Size Cleanout Plug (MPT) n.d. 1.71 in n.d. 3.466 in n.d. 3.461 in
n.d. 4 in. Size Cleanout Plug (MPT) n.d. 1.825 in n.d. 4.45 in n.d. 4.444 in
n.d. 6 in. Size Cleanout Plug (MPT) n.d. 1.935 in n.d. 6.587 in n.d. 6.58 in
1 - 5 du 5 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top