CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 7 du 7 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Longueur

Width

Height

n.d. 2 x 1 1/2 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 1,99 in n.d. 2.7 in n.d. 2.7 in
n.d. 3 x 1 1/2 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 3,41 in n.d. 3.991 in n.d. 3.968 in
n.d. 3 x 2 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 3,18 in n.d. 3.994 in n.d. 3.965 in
n.d. 4 x 2 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 3,98 in n.d. 5.037 in n.d. 5.034 in
n.d. 4 x 3 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 4,00 in n.d. 5.05 in n.d. 5.047 in
n.d. 4 x 1 1/2 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 4,13 in n.d. 5.072 in n.d. 5.072 in
n.d. 6 x 4 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 6,29 in n.d. 7.304 in n.d. 7.302 in
1 - 7 du 7 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top