CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 8 du 8 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Longueur

Width

Height

n.d. 2 x 1 1/2 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 1,99 in n.d. 2.729 in n.d. 2.721 in
n.d. 3 x 1 1/2 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 3,40 in n.d. 3.977 in n.d. 3.971 in
n.d. 3 x 2 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 3,20 in n.d. 3.979 in n.d. 3.977 in
n.d. 4 x 2 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 3,92 in n.d. 5.1 in n.d. 5.094 in
n.d. 4 x 3 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 4,01 in n.d. 5.068 in n.d. 5.056 in
n.d. 6 x 4 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 6,31 in n.d. 7.257 in n.d. 7.254 in
n.d. 8 x 4 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 9,33 in n.d. 9.33 in n.d. 8.44 in
n.d. 8 x 6 in. Size Reduced Coupling (H x H) n.d. 9,33 in n.d. 9.33 in n.d. 8.44 in
1 - 8 du 8 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top