CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 3 du 3 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Length

Width

Height

n.d. 1 1/2 in. Size and 3 in. Travel Type I Expansion Joint (H x SPG) n.d. 2,538 in n.d. 2.468 in n.d. 6.887 in
n.d. 2 in. Size and 3 in. Travel Type I Expansion Joint (H x SPG) n.d. 2,866 in n.d. 2.835 in n.d. 6.857 in
n.d. 3 in. Size and 3 in. Travel Type I Expansion Joint (H x SPG) n.d. 4,126 in n.d. 4.062 in n.d. 8.388 in
1 - 3 du 3 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top