CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 2 du 2 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Longueur

Width

Height

n.d. 4 x 3 in. Size Offset Flange with Adjustable Metal Ring n.d. 7,03 in n.d. 7.032 in n.d. 4.363 in
n.d. 4 x 3 in. Size Offset Flange with Adjustable Plastic Ring n.d. 7,00 in n.d. 6.988 in n.d. 4.363 in
1 - 2 du 2 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top