CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 2 du 2 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Length

Largeur

Hauteur

n.d. 3 x 3 x 3 x 1 1/2 in. Size Sanitary Tee with Right Side Inlet (H x H x H x H x H) n.d. 6,64 in n.d. 5,400 in n.d. 7,86 in
n.d. 3 x 3 x 3 x 2 in. Size Sanitary Tee with Right Side Inlet (H x H x H x H x H) n.d. 6,64 in n.d. 5,448 in n.d. 7,88 in
1 - 2 du 2 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top