CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 - 5 du 5 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

No d’article

Nom de l’article

Longueur

Largeur

Hauteur

n.d. 1 1/2 in. Size P-Trap (H x H) n.d. 6,91 in n.d. 2,274 in n.d. 5,84 in
n.d. 2 in. Size P-Trap (H x H) n.d. 9,41 in n.d. 2,757 in n.d. 7,41 in
n.d. 3 in. Size P-Trap (H x H) n.d. 12,38 in n.d. 4,030 in n.d. 10,16 in
n.d. 4 in. Size P-Trap (H x H) n.d. 15,77 in n.d. 5,057 in n.d. 12,94 in
n.d. 6 in. Size P-Trap (H x H) n.d. 23,99 in n.d. 7,329 in n.d. 21,16 in
1 - 5 du 5 | Résultats par page | Afficher | Unité de mesure
1 

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top