CAD (0)
▾
No d’article |
Nom de l’article |
Longueur |
Largeur |
Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| 755360 | n.d. 1 1/2 in. Size P-Trap U-Bend (H x H) | Longueur n.d. 5,71 in | Largeur n.d. 2,274 in | Hauteur n.d. 3,28 in |
| 755365 | n.d. 2 in. Size P-Trap U-Bend (H x H) | Longueur n.d. 7,93 in | Largeur n.d. 2,757 in | Hauteur n.d. 4,35 in |
| 755368 | n.d. 3 in. Size P-Trap U-Bend (H x H) | Longueur n.d. 10,70 in | Largeur n.d. 4,030 in | Hauteur n.d. 6,36 in |
| 755371 | n.d. 4 in. Size P-Trap U-Bend (H x H) | Longueur n.d. 13,53 in | Largeur n.d. 5,063 in | Hauteur n.d. 7,77 in |
| 755373 | n.d. 6 in. Size P-Trap U-Bend (H x H) | Longueur n.d. 18,79 in | Largeur n.d. 7,233 in | Hauteur n.d. 11,78 in |