CAD (0)
▾
No d’article |
Nom de l’article |
Longueur |
Largeur |
Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| 751467 | n.d. 2 in. Size P-Trap U-Bend (H x H) | Longueur n.d. 7,93 in | Largeur n.d. 2,743 in | Hauteur n.d. 4,37 in |
| 751478 | n.d. 3 in. Size P-Trap U-Bend (H x H) | Longueur n.d. 10,68 in | Largeur n.d. 4,014 in | Hauteur n.d. 6,31 in |
| 751485 | n.d. 4 in. Size P-Trap U-Bend (H x H) | Longueur n.d. 13,48 in | Largeur n.d. 5,070 in | Hauteur n.d. 7,77 in |
| 751491 | n.d. 6 in. Size P-Trap U-Bend (H x H) | Longueur n.d. 18,75 in | Largeur n.d. 7,191 in | Hauteur n.d. 11,70 in |